Menu Ricerca

Ezecap 6.4 mm (ID) 50.8 mm EPDM Nero

Questo Ezecap è realizzato in EPDM e può sostenere temperature di esercizio fino a 180° C. Serve a coprire componenti con diametro di 6,4 mm per evitare l'ingresso di vernice.
Codice articolo:

461866

2095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 1,9401 €
200 - 1999 0,9238 €
2000 + 0,8791 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

38,80 €

20 x 1,9401 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 6.4 mm
IH 50.8 mm
Temperatura massima 180 °C
Colore Nero
Materiale EPDM
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci