Menu Ricerca

Ezecap 9.7 mm (ID) 23.1 mm EPDM Nero

Questo Ezecap è realizzato in EPDM e può sostenere temperature di esercizio fino a 180° C. La scanalatura interna funge da tenuta per evitare l'ingresso di vernice. La flangia contribuisce a fissare il componente per una semplice rimozione.
Codice articolo:

461872

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,8292 €
500 + 0,871 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

91,46 €

50 x 1,8292 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 9.7 mm
IH 23.1 mm
Temperatura massima 180 °C
Colore Nero
Materiale EPDM
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci