Menu Ricerca

Ezecap 15.5 mm (ID) 25.7 mm EPDM Nero

Questo Ezecap è realizzato in EPDM e può sostenere temperature di esercizio fino a 180° C. La scanalatura interna funge da tenuta per evitare l'ingresso di vernice. La flangia contribuisce a fissare il componente per una semplice rimozione.
Codice articolo:

461880

5457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,9169 €
500 + 0,1466 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

45,85 €

50 x 0,9169 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 15.5 mm
IH 25.7 mm
Temperatura massima 180 °C
Colore Nero
Materiale EPDM
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci