Menu Ricerca

Cappuccio flessibile con linguetta 12.4 mm (ID) 13.0 mm PVC Giallo

Questo cappuccio giallo con linguetta di tiro è realizzato in PVC Ideale per applicazioni di protezione generica, è in grado di sopportare temperature d'esercizio fino a +210 °C se utilizzato in applicazioni esposte a calore come la mascheratura. La linguetta fornisce un punto di presa forte per l'estrazione da sedi strette.
Codice articolo:

PCYJ-0124-013

10425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,282 €
5000 + 0,1343 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

141,00 €

500 x 0,282 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 12.4 mm
IH 13.0 mm
Temperatura massima 250 °C
Colore Giallo
Materiale PVC
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci