Menu Ricerca

Cappuccio flessibile con linguetta 20.6 mm (ID) 13.0 mm PVC Giallo

Questo cappuccio giallo con linguetta di tiro è realizzato in PVC Ideale per applicazioni di protezione generica, è in grado di sopportare temperature d'esercizio fino a +210 °C se utilizzato in applicazioni esposte a calore come la mascheratura. La linguetta fornisce un punto di presa forte per l'estrazione da sedi strette.
Codice articolo:

PCYJ-0206-013

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,4439 €
2500 + 0,0625 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

110,98 €

250 x 0,4439 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 20.6 mm
IH 13.0 mm
Temperatura massima 250 °C
Colore Giallo
Materiale PVC
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci