I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura, anodizzazione e sabbiatura.
Il cappuccio è dotato di una guarnizione interna che garantisce una tenuta sicura e il design flangiato consente di rimuovere facilmente la bombola dall'applicazione. I tappi possono essere riutilizzati più volte.
Per garantire un adattamento adeguato alle caratteristiche del progetto, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10% rispetto al diametro esterno del pezzo da mascherare.
La nostra gamma è disponibile in due materiali: silicone ed EPDM. Il silicone è un materiale di mascheratura di qualità superiore, resistente alle alte temperature e agli agenti chimici. Grazie al design scanalato, sono adatti a una vasta gamma di dimensioni. L'EPDM è un materiale più economico con una minore resistenza al calore.
Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | IH | Colore | Materiale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1996 € - 0,2089 € | 5105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Nero
|
Silicone
|
||
0,3219 € - 0,5961 € | 814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
||
0,1116 € - 0,2344 € | 9995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,1451 € - 0,3046 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,2003 € - 0,4468 € | 516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,2293 € - 0,4816 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,478 € - 1,0562 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,0873 € - 0,1834 € | 23487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,1312 € - 0,2756 € | 36493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,0662 € - 0,3917 € | 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,8277 € - 1,7381 € | 6453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
||
0,9726 € - 0,9726 € | Richiedi il lead time qui |
0.362 in
9.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
||
1,4088 € - 1,4088 € | 19736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.575 in
14.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
||
1,0847 € - 2,3997 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
||
0,3048 € - 0,3048 € | 37949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Nero
|
Silicone
|
||
0,2136 € - 0,3955 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
||
0,0755 € - 0,1587 € | Richiedi il lead time qui |
0.209 in
5.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,1264 € - 0,2655 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,192 € - 0,4033 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,0625 € - 0,4439 € | Richiedi il lead time qui |
0.811 in
20.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.