Menu Ricerca

Tappo a rondella 4.4 mm 38.1 mm Silicone Naturale

Natural Silicone Masking Straight Cap is designed as a cap with an added washer to mask off grounding, although designed as a cap, can be used to plug holes if inverted.
Codice articolo:

35-WC172-0500

1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1865 €
2500 - 4999 0,1768 €
5000 + 0,1671 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

93,25 €

500 x 0,1865 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 4.4 mm
IH 38.1 mm
OD 9.8 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) None
Materiale Silicone
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci