Menu Ricerca

Cerniera a battente 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Argento

Le cerniere a rotazione libera sono disponibili per applicazioni per ante montate a filo con fori di montaggio svasati.
Codice articolo:

1284317

1647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 - 39 7,0512 €
40 + 3,4544 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

28,20 €

4 x 7,0512 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Argento
Finitura Lucido
Forma battente Arrotondato
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304
Tipologia foro di montaggio Svasato
Numero di fori di montaggio 4
Materiale pin Acciaio inossidabile
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci