Menu Ricerca

Cerniera a battente 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm Argento

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Codice articolo:

1285097

625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 - 39 4,7878 €
40 + 2,2799 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

19,15 €

4 x 4,7878 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Argento
Finitura Lucido
Forma battente Quadrato
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304
Tipologia foro di montaggio Svasato
Numero di fori di montaggio 6
Materiale pin Acciaio inossidabile
Codice doganale 8302100090

Il prodotto 1285097 sostituisce:

Codice articolo: 491948

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci