Menu Ricerca

Cerniere a libro - Con fori svasati

Disponibile

Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.

Codice Serie: SR5506

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
98 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori di montaggio Finitura Materiale Forma battente Larghezza totale Acquista
17,0096 € - 23,8135 € 1132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
60.0 mm
4
Verniciato a polvere nera
Zamak; acciaio inossidabile
Quadrato
60.0 mm
26,1294 € - 36,5811 € 1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
Lucido
Acciaio inossidabile
Quadrato
9,4789 € - 13,2705 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
6
Verniciato a polvere nera
Lega di zinco
Rettangolare
9,4099 € - 13,1738 € 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
4
Verniciato a polvere nera
Acciaio inossidabile
Rettangolare
3,51 € - 5,85 € 3251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
135.0 mm
4
Verniciato a polvere nera
Acciaio; acciaio inossidabile
Rettangolare
60.0 mm
12,185 € - 12,185 € Richiedi il lead time qui
4
Cromato
Acciaio inossidabile
Quadrato
45,804 € - 96,1884 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
Lucido
Acciaio inossidabile
Rettangolare
13,7696 € - 28,9163 € Richiedi il lead time qui
4
Grezzo
Acciaio inossidabile
Quadrato
4,7481 € - 9,9711 € Richiedi il lead time qui
4
Anodizzato nero
GF PA
Quadrato
2,3107 € - 4,8526 € Richiedi il lead time qui
4
Zincato
Acciaio
Rettangolare
12,82 € - 26,9221 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
Grezzo
Acciaio inossidabile
Quadrato
3,9568 € - 8,3093 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
Anodizzato nero
GF PA
Quadrato
12,82 € - 26,9221 € Richiedi il lead time qui
4
Grezzo
Acciaio inossidabile
Rettangolare
12,8833 € - 27,055 € Richiedi il lead time qui
4
Lucido
Acciaio inossidabile
Rettangolare
4,0201 € - 8,4422 € Richiedi il lead time qui
4
Grezzo
Acciaio inossidabile
Rettangolare
4,9064 € - 10,3035 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
Grezzo
Acciaio inossidabile
Rettangolare
7,2819 € - 10,1947 € 2370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
40.0 mm
4
Cromato
Lega di zinco
Rettangolare
40.0 mm
6,4373 € - 6,4373 € Richiedi il lead time qui
6
Verniciato a polvere nera
Acciaio
A freccia
  • di 5
Cerniera a battente 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Nero

399124E

Fascia di prezzo
23,8135 € - 17,0096 €

Livelli di giacenza
1132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 40 mm 40.0 mm 5.0 mm Argento

299403E

Fascia di prezzo
36,5811 € - 26,1294 €

Livelli di giacenza
1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Lucido
  • Comprende
    Fasteners not included
  • Forma battente
    Quadrato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 316
Cerniera a rotazione libera 76.0 mm 50.0 mm Lega di zinco

099126E

Fascia di prezzo
13,2705 € - 9,4789 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
Cerniera a rotazione libera 76.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile

0991210E

Fascia di prezzo
13,1738 € - 9,4099 €

Livelli di giacenza
485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Materiale (nome esteso)
    Zamak ZnAl4Cu1; acciaio inossidabile
Cerniera a battente 60.0 mm 135.0 mm Acciaio; acciaio inossidabile

1599622

Fascia di prezzo
5,85 € - 3,51 €

Livelli di giacenza
3251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    6.8 mm
  • Lunghezza totale
    135.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 30.0 mm 30.0 mm Acciaio inossidabile

129940E

Fascia di prezzo
12,185 € - 12,185 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
  • Forma battente
    Quadrato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 316
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
Cerniera a battente 230.0 mm 65 mm Acciaio inossidabile

1501207

Fascia di prezzo
96,1884 € - 45,804 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Lucido
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a battente 50.0 mm 50 mm Acciaio inossidabile

1501211

Fascia di prezzo
28,9163 € - 13,7696 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Forma battente
    Quadrato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a battente 50.0 mm 50 mm GF PA

1501216

Fascia di prezzo
9,9711 € - 4,7481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Anodizzato nero
  • Forma battente
    Quadrato
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide caricata al 30% con fibra di vetro; acciaio inossidabile 304
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
Cerniera a battente 40.0 mm 50 mm Acciaio

1501206

Fascia di prezzo
4,8526 € - 2,3107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Zincato
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Numero di fori di montaggio
    4
Cerniera a battente 40.0 mm 40 mm Acciaio inossidabile

1501210

Fascia di prezzo
26,9221 € - 12,82 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Forma battente
    Quadrato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a battente 40.0 mm 40 mm GF PA

1501215

Fascia di prezzo
8,3093 € - 3,9568 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Anodizzato nero
  • Forma battente
    Quadrato
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide caricata al 30% con fibra di vetro; acciaio inossidabile 304
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
Cerniera a battente 30.0 mm 50 mm Acciaio inossidabile

1501208

Fascia di prezzo
26,9221 € - 12,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a battente 38.0 mm 36.5 mm Acciaio inossidabile

1501213

Fascia di prezzo
27,055 € - 12,8833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Lucido
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 316
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
Cerniera a battente 40.0 mm 50 mm Acciaio inossidabile

1501209

Fascia di prezzo
8,4422 € - 4,0201 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a battente 40.0 mm 75 mm Acciaio inossidabile

1501214

Fascia di prezzo
10,3035 € - 4,9064 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Forma battente
    Rettangolare
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm Naturale

299113E

Fascia di prezzo
10,1947 € - 7,2819 €

Livelli di giacenza
2370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Natural
Cerniera a battente 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Nero

59962

Fascia di prezzo
6,4373 € - 6,4373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Comprende
    Fasteners not included
  • Forma battente
    A freccia
  • Tipologia foro di montaggio
    Piatto