Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro 45.0 mm 28.0 mm Zamak

Le serrature a camma con pomolo alettato sono progettate per bloccare e proteggere l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante (nottolino), che ha un funzionamento a un quarto di giro. La camma si blocca agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore. È possibile l'applicazione a destra e a sinistra.
Codice articolo:

065110047E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 26,4793 €
50 + 14,1632 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

26,48 €

1 x 26,4793 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 45.0 mm
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Intervallo di serraggio 28.0 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Colore Cromato
Tipo chiave Nessuna chiave
Codice doganale 8301409000
Stile chiusura Cam Latch
Tipo maniglia Manopola ad alette

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci