Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 66.0 mm Lega di zinco

Codice articolo:

06411385034E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 9,6161 €
50 - 149 6,8686 €
150 + 5,1112 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

9,62 €

1 x 9,6161 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo chiave Chiave triangolare di 8,0 mm
Materiale camma Acciaio
Materiale alloggiamento Zamak
Finitura Cromato
Lunghezza camma 45.0 mm
Lunghezza serraggio 66.0 mm
Spessore massimo porta compatibile 50.0 mm
Intervallo di serraggio 66.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci