Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 29 | 14,6537 € |
30 - 149 | 7,3925 € |
150 - 299 | 7,0332 € |
300 + | 6,6601 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale involucro (nome esteso) | Acrilonitrile butadiene stirene |
---|---|
Materiale magnete | Ferrite |
Tipo di montaggio | Screw On |
Meccanismo chiusura | Catch & Counterplate |
Peso chiavistello | 42.0 g |
Peso chiavistello | 42.0 g |
Lunghezza da chiuso | 30.5 mm |
Lunghezza da chiuso | 1.201 in |
Altezza totale | 16.0 mm |
Altezza totale | 0.63 in |
Larghezza totale | 75.0 mm |
Larghezza totale | 2.953 in |
Lunghezza totale | 25.0 mm |
Lunghezza totale | 0.984 in |
Lunghezza piastra | 23.0 mm |
Lunghezza piastra | 0.906 in |
Spessore piastra | 1.4 mm |
Spessore piastra | 0.055 in |
Larghezza piastra | 12.0 mm |
Larghezza piastra | 0.472 in |
Lunghezza della corsa | 8.5 mm |
Lunghezza della corsa | 0.335 in |
Colore | Bianco |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.