Menu Ricerca

Clip a ricciolo Adesivo 15.0 mm PA Naturale

Questo ricciolo con chiusura a torsione presenta una clip a freccia con inserimento a scatto ed è realizzato in nylon naturale UL94 V-2. Per utilizzarlo, è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e girare i due bracci insieme per un fissaggio sicuro. Sciogliere per rimuovere il fascio.
Codice articolo:

460348

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4044 €
500 - 999 0,364 €
1000 + 0,3276 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

40,44 €

100 x 0,4044 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo estremità sfera Sfera
Colore Natural
Metodo di montaggio Adesivo
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci