Menu Ricerca

Clip a ricciolo A scatto 15.2 mm PA Naturale

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is angled to 90° to accommodate installations in hard to reach places. The lock is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Codice articolo:

SKLO-550-01

7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3385 €
5000 + 0,3122 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

338,50 €

1000 x 0,3385 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo estremità sfera Foro
Colore Natural
Metodo di montaggio A scatto
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E71849
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci