Menu Ricerca

Clip a ricciolo Adesivo 20.3 mm PA Naturale

Questo ricciolo con chiusura a torsione ha una base adesiva flessibile per consentire il montaggio su superfici sagomate. Per utilizzarlo, è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e girare i due bracci insieme per un fissaggio sicuro. Sciogliere per rimuovere il fascio. Realizzato in nylon naturale.
Codice articolo:

TLFB-750-01A1

8409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3961 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

396,10 €

1000 x 0,3961 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo estremità sfera Sfera
Materiale base Adesivo a base di gomma
Colore Natural
Metodo di montaggio Adesivo
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci