Menu Ricerca

Clip a ricciolo con elemento di montaggio

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Base Width Base Length Hole Size Compatible Cable Diameter Range Metodo di montaggio Acquista
0,1658 € - 0,1851 € 54103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
0,5181 € - 0,561 € 2789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
0,3276 € - 0,4044 € Richiedi il lead time qui
Adesivo
0,2332 € - 0,288 € 60247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
0,312 € - 0,3851 € 543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
0,2449 € - 0,3024 € 10520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
0,5195 € - 0,5637 € 4924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
0,3439 € - 0,4246 € 76722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
0,2694 € - 0,3326 € Richiedi il lead time qui
Adesivo
0,1869 € - 0,2086 € 9144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
0,3961 € - 0,3961 € 8409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
Clip a ricciolo Adesivo 10.2 mm PA Naturale

KLB-350A4-RT-19

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
54103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Clip a ricciolo Adesivo 10.2 mm PA Naturale

TLFB-350-01A1

Fascia di prezzo
0,561 € - 0,5181 €

Livelli di giacenza
2789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip a ricciolo Adesivo 15.0 mm PA Naturale

460348

Fascia di prezzo
0,4044 € - 0,3276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
Clip a ricciolo Adesivo 10.2 mm PA Naturale

KLB-350A4-RT

Fascia di prezzo
0,288 € - 0,2332 €

Livelli di giacenza
60247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip a ricciolo Adesivo 10.0 mm PA Naturale

460347

Fascia di prezzo
0,3851 € - 0,312 €

Livelli di giacenza
543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
Clip a ricciolo Adesivo 12.7 mm PA Naturale

KLB-450A4-RT

Fascia di prezzo
0,3024 € - 0,2449 €

Livelli di giacenza
10520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip a ricciolo Adesivo 12.7 mm PA Naturale

TLFB-450-01A1

Fascia di prezzo
0,5637 € - 0,5195 €

Livelli di giacenza
4924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip a ricciolo Adesivo 20.0 mm PA Naturale

460349

Fascia di prezzo
0,4246 € - 0,3439 €

Livelli di giacenza
76722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
Clip a ricciolo Adesivo 20.3 mm PA Naturale

KLB-750A-RT

Fascia di prezzo
0,3326 € - 0,2694 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip a ricciolo Adesivo 12.7 mm PA Naturale

KLB-450A4-RT-19

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1869 €

Livelli di giacenza
9144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Clip a ricciolo Adesivo 20.3 mm PA Naturale

TLFB-750-01A1

Fascia di prezzo
0,3961 € - 0,3961 €

Livelli di giacenza
8409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2