27AC0018
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1145 € |
10000 - 19999 | 0,1088 € |
20000 + | 0,0979 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 10.2 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.402 in |
Diametro testa | 7.1 mm |
Diametro testa | 0.28 in |
Altezza testa | 2.0 mm |
Altezza testa | 0.079 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.1 - 4.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.161 - 0.165 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 3.2 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.126 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Colore | Natural |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.