Menu Ricerca

Rivetto a pressione 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Naturale

These rivets go into a 0.250 in diameter hole with a 7.9 mm | 0.312 in panel thickness range.
Codice articolo:

27KY2500312

2899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0881 €
5000 - 19999 0,0793 €
20000 + 0,0713 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

88,10 €

1000 x 0,0881 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Spessore pannello 7.9 mm
Diametro testa 12.7 mm
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Tipo di rivetto Clip con occhiello
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci