Menu Ricerca

Clip per Foto 6.0 mm 25.0 mm PP Bianco

Questa clip per foto con montaggio a vite non regolabile consente di montare foto, quadri e altre decorazioni da parete. In polipropilene grigio, rappresenta una soluzione resistente ed economica.
Codice articolo:

046106011311

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,438 €
500 - 999 0,3109 €
1000 + 0,2404 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

43,80 €

100 x 0,438 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 16.0 mm
Lunghezza totale 25.0 mm
Spessore massimo materiale 0.2 mm
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Metodo di montaggio Vite

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci