Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 6.0 mm

Questo distanziale rotondo filettato è realizzato in copolimero acetale (POM) caricato al 30% con fibra di vetro per una maggiore resistenza nelle applicazioni più gravose.
Codice articolo:

300250600038

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,5278 €
1000 + 0,4228 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

263,90 €

500 x 0,5278 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Rotondo
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo Round Threaded Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci