Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,5306 € |
2500 - 4999 | 0,4172 € |
5000 + | 0,3647 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Marrone |
---|---|
Lunghezza filetto interno | 10.0 mm |
Lunghezza filetto interno | 0.394 in |
Forma del distanziale | Esagonale |
Caratteristiche speciali | Caricato a vetro |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M3 |
Lunghezza distanziale | 18.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.709 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Tipo | Female-Female Threaded Standoff |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.