Menu Ricerca

Distanziatore a scatto

Disponibile

Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro corpo Spessore massimo pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Dimensioni foro Lunghezza distanziale Acquista
0,1795 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
0,1795 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,1795 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
0,1795 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
0,1795 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
0,1795 € - 0,2065 € Richiedi il lead time qui
  • di 2
Dado distanziale 3.2 mm (L) Nylon Naturale

MSNE-2-19

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado distanziale 6.4 mm (L) Nylon Naturale

MSNE-4-19

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado distanziale 8.0 mm (L) Nylon Naturale

MSNE-5-19

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma testa
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Dado distanziale 6.0 mm (L) Nylon Naturale

MSNE-6M-19

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma testa
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Dado distanziale 8.0 mm (L) Nylon Naturale

MSNE-8M-19

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma testa
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Dado distanziale 15.9 mm (L) Nylon Naturale

MSNE-10-19

Fascia di prezzo
0,2065 € - 0,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma testa
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790