Menu Ricerca

Fascetta 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon Nero

Questa fascetta standard per cavi è adatta ad applicazioni generali in cui occorre raggruppare più elementi in modo semplice e veloce. Ha una classificazione di infiammabilità UL94 V-2.
Codice articolo:

460234

11309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1462 €
1000 - 1999 0,1395 €
2000 + 0,1257 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

14,62 €

100 x 0,1462 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 432.0 mm
Larghezza totale 4.8 mm
Diametro massimo fascio cavi 125.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci