Menu Ricerca

Clip fermacavo da avvitare 16.0 mm 2.4 mm PVC Nero

Questa clip si monta tramite vite ed è usata per mantenere i componenti saldamente in posizione all'interno dell'applicazione. Comprende anche un set aggiuntivo di piedini per offrire ulteriore supporto al componente. In PVC nero, ha una classificazione UL94 V-0.
Codice articolo:

V-1006

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,6936 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

693,60 €

1000 x 0,6936 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Materiale PVC
Metodo di montaggio Vite
Lunghezza base 21.5 mm
Larghezza base 12.7 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 16.0 mm
Diametro foro 2.4 mm
Diametro massimo cavo compatibile 16.0 mm
Temperatura di esercizio massima 50 °C
Temperatura minima di esercizio 0 °C
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 50 °C
Altezza totale 16.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Numero di fori 1
Stile 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci