Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 18.0 mm 4.0 mm Nylon Naturale

Clip a P in plastica con montaggio a vite e meccanismo di blocco che consente di accedere ai fili dopo l'installazione. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

EXWHC2-750-01

25954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3357 €
5000 + 0,3109 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

335,70 €

1000 x 0,3357 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Vite
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E71558
Colore Natural
Dimensioni vite compatibili (tutti) 6. M4
Lunghezza base 35.0 mm
Larghezza base 12.7 mm
Diametro cavo compatibile 18.0 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci