Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 19.1 mm 5.2 mm Nylon Naturale

Questo fermacavi aperto è progettato per essere avvitato in posizione. Il design aperto consente di estrarre o inserire facilmente i cavi. Questo fermacavi è prodotto con materiale conforme a UL94 V-0
Codice articolo:

WHC-750-19

1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,4214 €
5000 + 0,3896 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

421,40 €

1000 x 0,4214 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Vite
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Colore Natural
Dimensioni vite compatibili (tutti) #10. M5
Lunghezza base 32.5 mm
Larghezza base 12.7 mm
Diametro cavo compatibile 19.1 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 110 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci