Menu Ricerca

Fermacavi - Montaggio a vite, per cablaggi

Disponibile

Questo fermacavi fissa saldamente in posizione corretta i tubi corrugati attorcigliati o altri fasci.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
25 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Diametro cavo compatibile Dimensioni vite compatibili (tutti) Lunghezza base Acquista
0,2998 € - 0,3247 € 10835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
19.1 mm
10. M5
32.5 mm
0,2141 € - 0,2445 € 29492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
0,1777 € - 0,1974 € 2870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.4 mm
3.2 mm
#6. M4
19.1 mm
1,8106 € - 1,8571 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
38.1 mm
#10. M5
53.9 mm
WHC-375-19 0,3896 € - 0,4214 € Richiedi il lead time qui
10.2 mm
9.5 mm
#10. M5
21.1 mm
0,3896 € - 0,4214 € 245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
15.9 mm
#10. M5
28.6 mm
EXWHC2-250-19 0,1265 € - 0,1561 € 9260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
0,4297 € - 0,4642 € 981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
0,2141 € - 0,2445 € 16729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
12.7 mm
6. M4
30.0 mm
0,3122 € - 0,3385 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
25.4 mm
10. M5
38.9 mm
0,2998 € - 0,3247 € 21600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
6.4 mm
10. M5
21.1 mm
0,2998 € - 0,3247 € 12253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
12.7 mm
10. M5
29.4 mm
0,11 € - 0,1358 € 16051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.4 mm
6. M4
21.0 mm
0,3896 € - 0,4231 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
25.4 mm
#10. M5
38.9 mm
0,3896 € - 0,4214 € 3551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
6.4 mm
#10. M5
21.1 mm
0,3896 € - 0,4214 € 3468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
12.7 mm
#10. M5
29.4 mm
WHC-750-19 0,3896 € - 0,4214 € 1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
19.1 mm
#10. M5
32.5 mm
0,2463 € - 0,2812 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
0,9548 € - 0,9548 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
38.1 mm
10. M5
53.9 mm
WHC-375-01 0,2998 € - 0,3247 € 34713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
9.5 mm
10. M5
21.1 mm
  • di 2
Fermacavi tipo P Vite 19.1 mm 5.2 mm Nylon Naturale

WHC-750-01

Fascia di prezzo
0,3247 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
10835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Natural
Fermacavi tipo P Vite 12.7 mm 4.0 mm Nylon Nero

EXWHC2-500-01BK

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
29492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Nero
Fermacavi tipo P Vite 3.2 mm 4.0 mm Nylon Naturale

WHC-125-19

Fascia di prezzo
0,1974 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
2870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #6. M4
Fermacavi tipo P Vite 38.1 mm 5.2 mm Nylon Naturale

WHC-1500-19

Fascia di prezzo
1,8571 € - 1,8106 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #10. M5
Fermacavi tipo P Vite 9.5 mm 5.2 mm Nylon Naturale

WHC-375-19

Fascia di prezzo
0,4214 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #10. M5
Fermacavi tipo P Vite 15.9 mm 5.2 mm Nylon Naturale

WHC-625-19

Fascia di prezzo
0,4214 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #10. M5
Fermacavi tipo P Vite 6.4 mm 4.0 mm Nylon Naturale

EXWHC2-250-19

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1265 €

Livelli di giacenza
9260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #6. M4
Fermacavi tipo P Vite 18.0 mm 4.0 mm Nylon Naturale

EXWHC2-750-19

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,4297 €

Livelli di giacenza
981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #6. M4
Fermacavi tipo P Vite 12.7 mm 4.0 mm Nylon Naturale

EXWHC2-500-01

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
16729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Natural
Fermacavi tipo P Vite 25.4 mm 5.2 mm Nylon Naturale

WHC-1000-01

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Natural
Fermacavi tipo P Vite 6.4 mm 5.2 mm Nylon Naturale

WHC-250-01

Fascia di prezzo
0,3247 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
21600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Natural
Fermacavi tipo P Vite 12.7 mm 5.2 mm Nylon Naturale

WHC-500-01

Fascia di prezzo
0,3247 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
12253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Natural
Fermacavi tipo P Vite 6.4 mm 4.0 mm Nylon Naturale

EXWHC2-250-01

Fascia di prezzo
0,1358 € - 0,11 €

Livelli di giacenza
16051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Natural
Fermacavi tipo P Vite 25.4 mm 5.2 mm Nylon Naturale

WHC-1000-19

Fascia di prezzo
0,4231 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #10. M5
Fermacavi tipo P Vite 6.4 mm 5.2 mm Nylon Naturale

WHC-250-19

Fascia di prezzo
0,4214 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
3551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #10. M5
Fermacavi tipo P Vite 12.7 mm 5.2 mm Nylon Naturale

WHC-500-19

Fascia di prezzo
0,4214 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
3468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #10. M5
Fermacavi tipo P Vite 19.1 mm 5.2 mm Nylon Naturale

WHC-750-19

Fascia di prezzo
0,4214 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #10. M5
Fermacavi tipo P Vite 12.7 mm 4.0 mm Nylon Naturale

EXWHC2-500-19

Fascia di prezzo
0,2812 € - 0,2463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #6. M4
Fermacavi tipo P Vite 38.1 mm 5.2 mm Nylon Naturale

WHC-1500-01

Fascia di prezzo
0,9548 € - 0,9548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Natural
Fermacavi tipo P Vite 9.5 mm 5.2 mm Nylon Naturale

WHC-375-01

Fascia di prezzo
0,3247 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
34713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Natural