Menu Ricerca

Fermacavi - Montaggio a vite, per cablaggi

Disponibile

Questo fermacavi fissa saldamente in posizione corretta i tubi corrugati attorcigliati o altri fasci.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
25 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Diametro cavo compatibile Dimensioni vite compatibili (tutti) Lunghezza base Acquista
0,11 € - 0,1358 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
0,3109 € - 0,3357 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
EXWHC2-750-01 0,3109 € - 0,3357 € 25954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
18.0 mm
6. M4
35.0 mm
0,1545 € - 0,1716 € Richiedi il lead time qui
8.4 mm
3.2 mm
6. M4
19.1 mm
0,11 € - 0,1358 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.4 mm
6. M4
21.0 mm
  • di 2
Fermacavi tipo P Vite 6.4 mm 4.0 mm Nylon Nero

EXWHC2-250-01BK

Fascia di prezzo
0,1358 € - 0,11 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Nero
Fermacavi tipo P Vite 18.0 mm 4.0 mm Nylon Nero

EXWHC2-750-01BK

Fascia di prezzo
0,3357 € - 0,3109 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Nero
Fermacavi tipo P Vite 18.0 mm 4.0 mm Nylon Naturale

EXWHC2-750-01

Fascia di prezzo
0,3357 € - 0,3109 €

Livelli di giacenza
25954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Natural
Fermacavi tipo P Vite 3.2 mm 4.0 mm Nylon Naturale

WHC-125-01

Fascia di prezzo
0,1716 € - 0,1545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Natural
Fermacavi tipo P Vite 6.4 mm 4.0 mm Nylon Naturale

EXWHC2-250-01

Fascia di prezzo
0,1358 € - 0,11 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
  • Colore
    Natural