Menu Ricerca

Fermacavo Adesivo

Disponibile

I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.

La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.

  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2

L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2068

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Standard infiammabilità del materiale Diametro minimo cavo compatibile Larghezza base Diametro massimo cavo compatibile Lunghezza base Acquista
0,7846 € - 0,8924 € 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
0,3371 € - 0,3647 € 6553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
7.9 mm
19.1 mm
10.3 mm
25.2 mm
0,3046 € - 0,3463 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
11.9 mm
19.1 mm
14.3 mm
31.8 mm
0,3827 € - 0,5015 € 247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
18.5 mm
21.5 mm
23.0 mm
41.5 mm
0,3503 € - 0,3983 € 2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
11.9 mm
19.1 mm
14.3 mm
31.8 mm
0,3136 € - 0,3399 € 25112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
1,6166 € - 1,6166 € 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
0,2276 € - 0,2522 € 1436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
5.5 mm
16.5 mm
6.5 mm
21.6 mm
0,2657 € - 0,2945 € 25231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
7.9 mm
19.1 mm
10.2 mm
25.2 mm
0,5799 € - 0,6426 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
1,4901 € - 1,5714 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
14.7 mm
25.0 mm
19.1 mm
42.0 mm
1,3741 € - 1,3741 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
0,1979 € - 0,2193 € 30600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
5.5 mm
16.5 mm
6.5 mm
21.6 mm
0,409 € - 0,4421 € 901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,5043 € - 0,5587 € 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,2877 € - 0,3552 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
11.3 mm
19.0 mm
14.2 mm
36.7 mm
0,3967 € - 0,4898 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
15.7 mm
25.4 mm
19.4 mm
42.1 mm
0,2302 € - 0,2842 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
7.9 mm
19.0 mm
9.9 mm
25.4 mm
0,66 € - 0,8148 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
19.1 mm
25.4 mm
23.7 mm
44.4 mm
0,2417 € - 0,2984 € 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
9.9 mm
19.0 mm
12.3 mm
32.5 mm
  • di 2
Clip fermacavo chiudibile 63.5 mm 25.4 mm PA Naturale

AKKL-10112-19

Fascia di prezzo
0,8924 € - 0,7846 €

Livelli di giacenza
273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    63.5 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    50.8 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo chiudibile Adesivo 10.3 mm 7.9 mm PA Naturale

AKKL-3140A4-19

Fascia di prezzo
0,3647 € - 0,3371 €

Livelli di giacenza
6553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.2 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo chiudibile Adesivo 14.3 mm 11.9 mm PA Naturale

AKKL-4756A4-RT

Fascia di prezzo
0,3463 € - 0,3046 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    31.8 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Altezza totale
    27.7 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo Adesivo 23.0 mm PA Naturale

32546

Fascia di prezzo
0,5015 € - 0,3827 €

Livelli di giacenza
247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    41.5 mm
  • Larghezza base
    21.5 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo chiudibile Adesivo 14.3 mm 11.9 mm PA Naturale

AKKL-4756A4-19

Fascia di prezzo
0,3983 € - 0,3503 €

Livelli di giacenza
2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    31.8 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Altezza totale
    27.7 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo chiudibile Adesivo 19.1 mm 14.7 mm PA Naturale

AKKL-5775A4-RT

Fascia di prezzo
0,3399 € - 0,3136 €

Livelli di giacenza
25112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    38.1 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Altezza totale
    31.8 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo chiudibile Adesivo 31.7 mm 1.000 in PA Naturale

AKKL-10112A-19

Fascia di prezzo
1,6166 € - 1,6166 €

Livelli di giacenza
396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    63.5 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    50.8 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo chiudibile Adesivo 6.5 mm PA Naturale

AKKL-2140A-19

Fascia di prezzo
0,2522 € - 0,2276 €

Livelli di giacenza
1436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    21.6 mm
  • Larghezza base
    16.5 mm
  • Altezza totale
    18.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo chiudibile Adesivo 10.2 mm 7.9 mm PA Naturale

AKKL-3140A4-RT

Fascia di prezzo
0,2945 € - 0,2657 €

Livelli di giacenza
25231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.2 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo chiudibile Adesivo 25.4 mm 0.875 in PA Naturale

AKKL-8710A-19

Fascia di prezzo
0,6426 € - 0,5799 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    50.8 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo Adesivo 19.1 mm PA Naturale

32545

Fascia di prezzo
1,5714 € - 1,4901 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    42.0 mm
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo chiudibile Adesivo 31.7 mm 1.000 in PA Naturale

AKKL-10112A-RT

Fascia di prezzo
1,3741 € - 1,3741 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    63.5 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    50.8 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo chiudibile Adesivo 6.5 mm PA Naturale

AKKL-2140A-RT

Fascia di prezzo
0,2193 € - 0,1979 €

Livelli di giacenza
30600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    21.6 mm
  • Larghezza base
    16.5 mm
  • Altezza totale
    18.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo chiudibile Adesivo 19.1 mm 14.7 mm PA Naturale

AKKL-5775A4-19

Fascia di prezzo
0,4421 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    38.1 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Altezza totale
    31.8 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo chiudibile Adesivo 0.875 in 25.4 mm PA Naturale

AKKL-8710A-RT

Fascia di prezzo
0,5587 € - 0,5043 €

Livelli di giacenza
319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    50.8 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
Clip fermacavo Adesivo 14.2 mm PA Nero

22AAWC500600

Fascia di prezzo
0,3552 € - 0,2877 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    36.7 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
Clip fermacavo Adesivo 19.4 mm PA Nero

22AAWC650790

Fascia di prezzo
0,4898 € - 0,3967 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    42.1 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
Clip fermacavo Adesivo 9.9 mm PA Nero

22AAWC310400

Fascia di prezzo
0,2842 € - 0,2302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
Clip fermacavo Adesivo 23.7 mm PA Nero

22AAWC830930

Fascia di prezzo
0,8148 € - 0,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    44.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
Clip fermacavo Adesivo 12.3 mm PA Nero

22AAWC390490

Fascia di prezzo
0,2984 € - 0,2417 €

Livelli di giacenza
121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    32.5 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Metodo di montaggio
    Adesivo