Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti - Montaggio con adesivo, blocco dall'alto

In produzione

I fermacavi per cavi piatti sono ideali per cavi a nastro o cavi piatti e unitamente all'adesivo i fermacavi in PVC garantiscono un fissaggio sicuro e una semplice installazione. Si chiudono dall'alto per una maggiore stabilità del cavo. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Lunghezza base Acquista
0,592 € - 0,592 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
50.8 mm
0,3603 € - 0,3901 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
38.1 mm
0,7261 € - 0,7261 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
76.2 mm
Fermacavo piatto Adesivo 25.4 mm 50.8 mm PVC

FCC-8-3-RT

Fascia di prezzo
0,592 € - 0,592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Magnetico
Fermacavo piatto Adesivo 12.7 mm 38.1 mm PVC

FCC-4-3-RT

Fascia di prezzo
0,3901 € - 0,3603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Magnetico
Fermacavo piatto Adesivo 50.8 mm 76.2 mm PVC

FCC-16-3-RT

Fascia di prezzo
0,7261 € - 0,7261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Magnetico