Menu Ricerca

Ganci a vite

In produzione

I ganci a vite sono filettati all'estremità per garantire una maggior resistenza e una rapida installazione. Questi ganci, leggeri ma resistenti, sono in acciaio inossidabile e sono progettati per durare nel tempo in ambienti corrosivi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza estremità filettata Dimensioni filettatura Spessore gancio Diametro punta a sfera Capacità di carico Tipo vite Acquista
1,8338 € - 2,0376 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Autofilettante
0,7224 € - 0,8027 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
3.9 mm
3.0 mm
5.0 mm
3 kg
Autofilettante
1,4172 € - 1,5747 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
4.2 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Autofilettante
1,8531 € - 2,059 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Autofilettante
1,7617 € - 1,9574 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
8.2 kg
Autofilettante
0,6946 € - 0,7718 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
5 kg
Autofilettante
0,9379 € - 1,1962 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Autofilettante
0,7059 € - 0,7844 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
3 kg
Autofilettante
1,1081 € - 1,2313 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
5 kg
Autofilettante
1,1114 € - 1,2349 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
4.8 mm
4.0 mm
6.5 mm
7 kg
Autofilettante
Gancio a vite 1.375 in 26.0 lbs Acciaio inossidabile 304

SUG-549

Fascia di prezzo
2,0376 € - 1,8338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    11.8 kg
  • Lunghezza estremità filettata
    20.0 mm
  • Sporgenza gancio
    40.5 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Spessore gancio
    4.5 mm
Gancio a vite 0.671 in 6.6 lbs Acciaio inossidabile 304

SUG-556

Fascia di prezzo
0,8027 € - 0,7224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    3 kg
  • Lunghezza estremità filettata
    7.0 mm
  • Sporgenza gancio
    27 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Spessore gancio
    3.0 mm
Gancio a vite 1.031 in 15.4 lbs Acciaio inossidabile 304

SUG-548

Fascia di prezzo
1,5747 € - 1,4172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    7 kg
  • Lunghezza estremità filettata
    15.0 mm
  • Sporgenza gancio
    29.4 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Spessore gancio
    3.5 mm
Gancio a vite 1.343 in 26.0 lbs Acciaio inossidabile 304

SUG-554

Fascia di prezzo
2,059 € - 1,8531 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    11.8 kg
  • Lunghezza estremità filettata
    20.0 mm
  • Sporgenza gancio
    40.5 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Spessore gancio
    4.5 mm
Gancio a vite 1.062 in 18.0 lbs Acciaio inossidabile 304

SUG-559

Fascia di prezzo
1,9574 € - 1,7617 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    8.2 kg
  • Lunghezza estremità filettata
    10.0 mm
  • Sporgenza gancio
    43.6 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Spessore gancio
    4.5 mm
Gancio a vite 0.781 in 11.0 lbs Acciaio inossidabile 304

SUG-552

Fascia di prezzo
0,7718 € - 0,6946 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    5 kg
  • Lunghezza estremità filettata
    11.0 mm
  • Sporgenza gancio
    23.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Spessore gancio
    2.7 mm
Gancio a vite 0.781 in 15.4 lbs Acciaio inossidabile 304

SUG-557

Fascia di prezzo
1,1962 € - 0,9379 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    7 kg
  • Lunghezza estremità filettata
    8.0 mm
  • Sporgenza gancio
    30.9 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Spessore gancio
    3.5 mm
Gancio a vite 0.781 in 6.6 lbs Acciaio inossidabile 304

SUG-547

Fascia di prezzo
0,7844 € - 0,7059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    3 kg
  • Lunghezza estremità filettata
    11.0 mm
  • Sporgenza gancio
    20.7 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Spessore gancio
    2.7 mm
Gancio a vite 0.984 in 11.0 lbs Acciaio inossidabile 304

SUG-553

Fascia di prezzo
1,2313 € - 1,1081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    5 kg
  • Lunghezza estremità filettata
    15.0 mm
  • Sporgenza gancio
    29.4 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Spessore gancio
    3.5 mm
Gancio a vite 0.906 in 15.4 lbs Acciaio inossidabile 304

SUG-558

Fascia di prezzo
1,2349 € - 1,1114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    7 kg
  • Lunghezza estremità filettata
    9.0 mm
  • Sporgenza gancio
    36.5 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Spessore gancio
    4.0 mm