Menu Ricerca

Gancio a vite Acciaio inossidabile 303 50.0 mm

Questo gancio con montaggio a vite è realizzato in acciaio inossidabile e rappresenta una soluzione di montaggio per uso generico durevole e non reattiva.
Codice articolo:

SUG-163

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 84,1895 €
5 - 9 73,8505 €
10 - 19 65,7731 €
20 + 61,0069 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

84,19 €

1 x 84,1895 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Capacità di carico 20 kg
Sporgenza gancio 80.2 mm
Spessore gancio 13.0 mm
Orientamento montaggio Verticale
Numero di fori di montaggio 2
Altezza gancio 50.0 mm
Larghezza di montaggio 16.0 mm
Altezza di montaggio 16.0 mm
Tipo di montaggio Vertical Mount with Screws
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci