Menu Ricerca

Spiralguard FRAS 15.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Grigio

Codice articolo:

SGX-20FRAS

13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 109,4448 €
10 + 98,6874 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

109,44 €

1 x 109,4448 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
B 15.0 mm
Lunghezza rotolo 20.0 m
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Da utilizzare con Tubo idraulico -4, -5 e -6
Standard di ISO
Standard di NSW
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci