Menu Ricerca

Guaine termoretraibili 2:1 2.4 mm PO Nero

Questa guaina termoretraibile 2:1 ha una bassa temperatura di ritrazione, è ignifuga e ha una resistenza meccanica superiore; tali caratteristiche fanno sì che sia molto utilizzata nel settore delle comunicazioni, dell'elettronica e nell'industria automobilistica. Fornita in nero.
Codice articolo:

174241069918

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 21,8118 €
10 - 49 15,8533 €
50 + 14,8557 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

21,81 €

1 x 21,8118 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adesione Non-Adhesive
Colore Nero
Materiale PO
Stile di imballo Box
Caratteristiche speciali Ritardante della fiamma
Forma tubo Rotondo
Diametro interno (ridotto) 1.2 mm
Temperatura di esercizio massima 125 °C
Temperatura minima di ripristino completo 100 °C
Temperatura minima di esercizio -55 °C
Intervallo temperatura di esercizio -55 - 125 °C
Lunghezza totale 10.0 m
Diametro interno pre-restringimento 2.4 mm
Spessore parete (ridotto) 0.4 mm
Rapporto di restringimento 2:1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci