La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. La versione non adesiva con rapporto di restringimento 3:1 è molto flessibile e viene ampiamente utilizzata per l'isolamento elettrico, protegge i componenti in linea, scollega i morsetti e giunti grazie alle sue elevate proprietà isolanti e all'eccellente resilienza. Inoltre raccoglie i cavi, creando cablaggi altamente flessibili per impieghi leggeri. Possono essere utilizzate per identificare o codificare in base al colore fili, cavi, morsetti e componenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno (ridotto) | Rapporto di restringimento | Diametro interno pre-restringimento | Colore | Forma tubo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,2563 € - 91,4005 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
||
205,1803 € - 215,9771 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
Piatto
|
||
92,3894 € - 102,6579 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Rosso
|
Rotondo
|
||
412,8398 € - 412,8398 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Rosso
|
Piatto
|
||
148,2701 € - 156,073 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Viola
|
Piatto
|
||
92,3894 € - 102,6579 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blu
|
Rotondo
|
||
227,6139 € - 239,6164 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blu
|
Piatto
|
||
115,5951 € - 128,4375 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
Piatto
|
||
72,1233 € - 80,1566 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Giallo
|
Rotondo
|
||
227,6139 € - 239,6164 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
Piatto
|
||
148,2701 € - 156,073 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bianco
|
Piatto
|
||
72,1233 € - 80,1566 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Grigio
|
Rotondo
|
||
227,6139 € - 239,6164 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grigio
|
Piatto
|
||
92,3894 € - 102,6579 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Marrone
|
Rotondo
|
||
57,6706 € - 79,2937 € | Richiedi il lead time qui |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Giallo; verde
|
Rotondo
|
||
52,3279 € - 76,7853 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.60 mm
|
3:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Giallo; verde
|
Rotondo
|
||
88,5827 € - 98,4313 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
||
103,7823 € - 115,3242 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
Piatto
|
||
98,7022 € - 109,6751 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Rosso
|
Rotondo
|
||
115,5951 € - 128,4375 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosso
|
Piatto
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.