La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. La versione non adesiva con rapporto di restringimento 3:1 è molto flessibile e viene ampiamente utilizzata per l'isolamento elettrico, protegge i componenti in linea, scollega i morsetti e giunti grazie alle sue elevate proprietà isolanti e all'eccellente resilienza. Inoltre raccoglie i cavi, creando cablaggi altamente flessibili per impieghi leggeri. Possono essere utilizzate per identificare o codificare in base al colore fili, cavi, morsetti e componenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno (ridotto) | Rapporto di restringimento | Diametro interno pre-restringimento | Colore | Forma tubo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,7022 € - 109,6751 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Viola
|
Rotondo
|
||
98,7022 € - 109,6751 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Blu
|
Rotondo
|
||
115,5951 € - 128,4375 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Blu
|
Piatto
|
||
72,1233 € - 80,1566 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Verde
|
Rotondo
|
||
412,8398 € - 412,8398 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Verde
|
Piatto
|
||
115,5951 € - 128,4375 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Piatto
|
||
98,7022 € - 109,6751 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
||
140,0065 € - 147,376 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bianco
|
Piatto
|
||
148,2701 € - 156,073 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grigio
|
Piatto
|
||
86,063 € - 95,6271 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Marrone
|
Rotondo
|
||
115,5951 € - 128,4375 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Marrone
|
Piatto
|
||
102,9295 € - 102,9295 € | Richiedi il lead time qui |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo; verde
|
Rotondo
|
||
51,0516 € - 74,9125 € | Richiedi il lead time qui |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Giallo; verde
|
Rotondo
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.