VLP2-D-6
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,405 € |
5000 + | 0,3738 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Policarbonato |
Forma testa | Cupola |
Diametro foro | 2.4 mm |
Diametro foro | 0.094 in |
Lunghezza distanza tra i fori | 7.5 mm |
Lunghezza distanza tra i fori | 0.295 in |
Larghezza totale | 10.0 mm |
Larghezza totale | 0.394 in |
Diametro tubo | 3.0 mm |
Diametro tubo | 0.118 in |
Lunghezza tubo | 55.0 mm |
Lunghezza tubo | 2.165 in |
Lunghezza perno | 3.0 mm |
Lunghezza perno | 0.118 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Quantità per confezione | 1000 |
Stile | 2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.