Menu Ricerca

Guida schede orizzontale 500 1.6 mm 127.0 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 127 mm | 5.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Codice articolo:

21CGS00500

795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,2061 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

103,05 €

500 x 0,2061 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio A spingere
Spessore pannello accettato 1.6 mm
Distanza tra fori di fissaggio 114.3 mm
Lunghezza totale 127.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Larghezza totale 6.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci