Menu Ricerca

Impugnature in gomma - Arrotondate

Disponibile

La nostra vasta gamma di impugnature è adatta a una varietà di applicazioni. Disponibile un'ampia scelta di tipologie di manici, compresi quelli con impugnature per le dita che sono ideali per le applicazioni che richiedono una forte presa. L'ampia gamma comprende anche opzioni senza impugnature per le dita, opzioni per carrelli e palmari.

La maggior parte della nostra gamma è realizzata in cloruro di polivinile nero (PVC), tuttavia abbiamo anche un'opzione in PVC flessibile bianco. Il PVC ha il vantaggio di un'alta resistenza agli urti, ha una minore resistenza alle temperature ed è anche meno resistente agli agenti chimici. Le opzioni dell'impugnatura che facilitano la presa sono realizzate in tecnopolimero nero rinforzato a base di poliammide (PA). Questo materiale in fibra di vetro è un materiale estremamente forte e durevole.

Questo materiale flessibile e resistente si adatta alle dimensioni standard delle barre presenti su carrellini, punzonatrici, utensili e altre attrezzature.

Codice Serie: SR1525

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Tipo impugnatura Diametro foro Lunghezza Acquista
1,8654 € - 4,5267 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
3,0122 € - 3,0261 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
5,5823 € - 11,9551 € 338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
2,3628 € - 5,049 € 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
4,5736 € - 4,6013 € 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,3164 € - 0,5919 € 4771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,4822 € - 1,1665 € 2684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,3979 € - 0,9691 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,4103 € - 0,9923 € Richiedi il lead time qui
Senza presa per le dita
0,3385 € - 0,8211 € 670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
  • di 2
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 22.2 mm Nero

SGWA-0222-110

Fascia di prezzo
4,5267 € - 1,8654 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A spinta
Impugnatura terminale per tubo 30.0 mm 17.0 mm Nero

262084059901

Fascia di prezzo
3,0261 € - 3,0122 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
Impugnatura terminale per tubo 400.0 mm 19.1 mm Nero

PGWA-0191-400

Fascia di prezzo
11,9551 € - 5,5823 €

Livelli di giacenza
338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A spinta
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.4 mm Nero

SGWA-0254-110

Fascia di prezzo
5,049 € - 2,3628 €

Livelli di giacenza
1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A spinta
Impugnatura terminale per tubo 35.0 mm 21.0 mm Nero

262105559901

Fascia di prezzo
4,6013 € - 4,5736 €

Livelli di giacenza
493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
Impugnatura 13.0 mm 110.0 mm PVC Nero

FCWA-0127-110

Fascia di prezzo
0,5919 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
4771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A spinta
Impugnatura 25.4 mm 110.0 mm PVC Nero

FCWA-0254-110

Fascia di prezzo
1,1665 € - 0,4822 €

Livelli di giacenza
2684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A spinta
Impugnatura 19.1 mm 110.0 mm PVC Nero

FCWA-0191-110

Fascia di prezzo
0,9691 € - 0,3979 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A spinta
Impugnatura 22.2 mm 110.0 mm PVC Nero

FCWA-0222-110

Fascia di prezzo
0,9923 € - 0,4103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A spinta
Impugnatura 15.9 mm 110.0 mm PVC Nero

FCWA-0159-110

Fascia di prezzo
0,8211 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Forma maniglia
    Cilindrico
  • Flangia terminale
    No
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A spinta