I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.
Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.
Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu, Rosso Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | Tipo tubo compatibile | Tipo | d2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1361 € - 0,262 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,2155 € - 0,4178 € | 616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,4463 € - 0,8647 € | 449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,6798 € - 1,1781 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
DIN; NPT
|
|
|
||
0,9216 € - 1,7758 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
DIN; NPT
|
|
|
||
0,1199 € - 0,2315 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
DIN; NPT
|
|
|
||
0,0481 € - 0,2466 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,0588 € - 0,1416 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
1
|
|
||
0,0446 € - 0,1047 € | 1062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
1
|
|
||
0,1796 € - 0,1964 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
1
|
|
||
110773 | 0,1625 € - 0,3413 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
1
|
|
|
0,0446 € - 0,1041 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
1
|
|
||
0,1035 € - 0,2518 € | 17581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
1
|
|
||
0,2995 € - 0,4659 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
2
|
|
||
0,3069 € - 0,4775 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
|
1
|
|
||
0,1098 € - 0,1709 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
1
|
|
||
0,1185 € - 0,1843 € | Richiedi il lead time qui |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
1
|
|
||
0,2284 € - 0,3553 € | Richiedi il lead time qui |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
|
1
|
|
||
0,1678 € - 0,2611 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
2
|
|
||
0,2105 € - 0,3274 € | 2598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
2
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.