Menu Ricerca

Inserti a lamelle terminali per tubi

Disponibile

I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.

Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.

Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.

  • Sono disponibili due modelli, ciascuno con nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione.
  • Progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e tubature.
  • Ideali per l'uso nell'industria meccanica e dell'ingegneria.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu, Rosso Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d1 D Tipo tubo compatibile Tipo d2 Acquista
1,2477 € - 1,3864 € Richiedi il lead time qui
155.5 mm
196.0 mm
1
1,6913 € - 1,8793 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
249.2 mm
1
1,9287 € - 2,1431 € Richiedi il lead time qui
228.0 mm
279.0 mm
1
0,4891 € - 0,7609 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
109.5 mm
PE-LD
2
0,6902 € - 1,0736 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.0 mm
PE-LD
2
1,5375 € - 1,7084 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
272.0 mm
PE-LD
2
0,8126 € - 0,9029 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
193.0 mm
PE-LD
2
0,4891 € - 0,7609 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE-LD
3
1,0304 € - 1,1449 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
205.5 mm
PE-LD
3
0,5804 € - 0,9028 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.5 mm
89.3 mm
1
0,593 € - 0,9224 € 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
96.3 mm
123.3 mm
1
0,9089 € - 1,0099 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.5 mm
179.6 mm
1
0,1678 € - 0,2611 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
PE-LD
2
0,5175 € - 0,805 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
117.0 mm
PE-LD
2
0,5459 € - 0,8492 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.0 mm
PE-LD
2
0,6997 € - 1,0885 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
159.5 mm
PE-LD
2
1,0304 € - 1,1449 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
205.5 mm
PE-LD
2
0,5175 € - 0,805 € 346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
117.0 mm
PE-LD
3
1,2815 € - 1,4239 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
220.0 mm
PE-LD
3
0,217 € - 0,3376 € Richiedi il lead time qui
25.2 mm
42.0 mm
1
  • di 5
Tappo terminale a lamelle 196.0 mm 79.0 mm Nero LDPE

20571412

Fascia di prezzo
1,3864 € - 1,2477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    196.0 mm
  • d1
    155.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 249.2 mm 80.5 mm Nero LDPE

20571436

Fascia di prezzo
1,8793 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    249.2 mm
  • d1
    200.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 279.0 mm 80.0 mm Nero LDPE

20571443

Fascia di prezzo
2,1431 € - 1,9287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    279.0 mm
  • d1
    228.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 109.5 mm 25.0 mm Rosso LDPE

20572389

Fascia di prezzo
0,7609 € - 0,4891 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    109.5 mm
  • Tipo tubo compatibile
    PE-LD
  • Tipo
    2
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 152.0 mm 25.0 mm Rosso LDPE

20572426

Fascia di prezzo
1,0736 € - 0,6902 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    152.0 mm
  • Tipo tubo compatibile
    PE-LD
  • Tipo
    2
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 272.0 mm 25.0 mm Rosso LDPE

20572488

Fascia di prezzo
1,7084 € - 1,5375 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    272.0 mm
  • Tipo tubo compatibile
    PE-LD
  • Tipo
    2
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 193.0 mm 25.0 mm Rosso LDPE

20572457

Fascia di prezzo
0,9029 € - 0,8126 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    193.0 mm
  • Tipo tubo compatibile
    PE-LD
  • Tipo
    2
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle Rosso LDPE

20595746

Fascia di prezzo
0,7609 € - 0,4891 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo tubo compatibile
    PE-LD
  • Tipo
    3
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 205.5 mm 50.0 mm Rosso LDPE

20595784

Fascia di prezzo
1,1449 € - 1,0304 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    205.5 mm
  • Tipo tubo compatibile
    PE-LD
  • Tipo
    3
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 89.3 mm 59.2 mm Nero LDPE

20571351

Fascia di prezzo
0,9028 € - 0,5804 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    89.3 mm
  • d1
    68.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 123.3 mm 60.0 mm Nero LDPE

20571375

Fascia di prezzo
0,9224 € - 0,593 €

Livelli di giacenza
238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    123.3 mm
  • d1
    96.3 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 179.6 mm 79.5 mm Nero LDPE

20571405

Fascia di prezzo
1,0099 € - 0,9089 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    179.6 mm
  • d1
    140.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 44.0 mm 30.8 mm Rosso LDPE

20572334

Fascia di prezzo
0,2611 € - 0,1678 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.0 mm
  • Tipo tubo compatibile
    PE-LD
  • Tipo
    2
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 117.0 mm 25.0 mm Rosso LDPE

20572396

Fascia di prezzo
0,805 € - 0,5175 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    117.0 mm
  • Tipo tubo compatibile
    PE-LD
  • Tipo
    2
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 130.0 mm 25.0 mm Rosso LDPE

20572402

Fascia di prezzo
0,8492 € - 0,5459 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    130.0 mm
  • Tipo tubo compatibile
    PE-LD
  • Tipo
    2
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 159.5 mm 25.0 mm Rosso LDPE

20572433

Fascia di prezzo
1,0885 € - 0,6997 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    159.5 mm
  • Tipo tubo compatibile
    PE-LD
  • Tipo
    2
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 205.5 mm 25.0 mm Rosso LDPE

20572464

Fascia di prezzo
1,1449 € - 1,0304 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    205.5 mm
  • Tipo tubo compatibile
    PE-LD
  • Tipo
    2
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 117.0 mm 44.0 mm Rosso LDPE

20595753

Fascia di prezzo
0,805 € - 0,5175 €

Livelli di giacenza
346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    117.0 mm
  • Tipo tubo compatibile
    PE-LD
  • Tipo
    3
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 220.0 mm 50.0 mm Rosso LDPE

20595791

Fascia di prezzo
1,4239 € - 1,2815 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    220.0 mm
  • Tipo tubo compatibile
    PE-LD
  • Tipo
    3
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 42.0 mm 52.2 mm Nero LDPE

20571313

Fascia di prezzo
0,3376 € - 0,217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000