I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.
Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.
Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu, Rosso Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | Tipo tubo compatibile | Tipo | d2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4271 € - 0,6644 € | Richiedi il lead time qui |
|
3.622 in
92.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
0,7183 € - 1,1174 € | Richiedi il lead time qui |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,2477 € - 1,3864 € | Richiedi il lead time qui |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,6913 € - 1,8793 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
|
1
|
|
||
1,9287 € - 2,1431 € | Richiedi il lead time qui |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
|
1
|
|
||
0,4891 € - 0,7609 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.311 in
109.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,6902 € - 1,0736 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.984 in
152.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
1,5375 € - 1,7084 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.709 in
272.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,8126 € - 0,9029 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.598 in
193.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,4891 € - 0,7609 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
PE-LD
|
3
|
|
||
1,0304 € - 1,1449 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8.091 in
205.5 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
0,1377 € - 0,2142 € | Richiedi il lead time qui |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
1
|
|
||
0,5808 € - 0,9035 € | 419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,3647 € - 1,5164 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
|
1
|
|
||
0,0335 € - 0,0522 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,2996 € - 0,466 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.61 in
66.3 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,4473 € - 0,6958 € | 335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.134 in
105.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,6102 € - 0,9492 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.453 in
138.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
2,5866 € - 2,8741 € | Richiedi il lead time qui |
|
12.717 in
323.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,6102 € - 0,9492 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
PE-LD
|
3
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.