Menu Ricerca

Leve del cambio - Pomello rotondo

In produzione

I pomelli della leva del cambio e gli alberi sono realizzati in acciaio molato e brunito. La maniglia a T è realizzata in plastica nera con un inserto in ottone; queste leve sono ideali per le applicazioni dove si cambia marcia attraverso un punto di articolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Dimensioni filettatura Lunghezza totale Materiale albero Acquista
5,955 € - 5,955 € Richiedi il lead time qui
M10
Acciaio
7,1592 € - 7,1592 € Richiedi il lead time qui
M8
Acciaio inossidabile
4,6462 € - 4,6462 € Richiedi il lead time qui
M8
Acciaio
7,1853 € - 7,1853 € Richiedi il lead time qui
M12
Acciaio
14,2378 € - 18,9505 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Acciaio
4,7771 € - 4,7771 € Richiedi il lead time qui
M8
Acciaio
6,0859 € - 6,0859 € Richiedi il lead time qui
M6
Acciaio inossidabile
8,4941 € - 8,4941 € Richiedi il lead time qui
M10
Acciaio inossidabile
11,1379 € - 11,1379 € Richiedi il lead time qui
M12
Acciaio inossidabile
4,6201 € - 4,6201 € Richiedi il lead time qui
M6
Acciaio
12,342 € - 12,342 € Richiedi il lead time qui
M12
Acciaio inossidabile
4,5546 € - 4,5546 € Richiedi il lead time qui
M6
Acciaio
6,3215 € - 6,3215 € Richiedi il lead time qui
M6
Acciaio inossidabile
7,5256 € - 7,5256 € Richiedi il lead time qui
M8
Acciaio inossidabile
8,3894 € - 8,3894 € Richiedi il lead time qui
M10
Acciaio inossidabile
  • di 2
Leva del cambio 125.0 mm M10 12.0 mm Acciaio

1504432

Fascia di prezzo
5,955 € - 5,955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio
Leva del cambio 100.0 mm M8 10.0 mm Acciaio inossidabile

1504415

Fascia di prezzo
7,1592 € - 7,1592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
Leva del cambio 80.0 mm M8 10.0 mm Acciaio

1504424

Fascia di prezzo
4,6462 € - 4,6462 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio
Leva del cambio 125.0 mm M12 14.0 mm Acciaio

1504440

Fascia di prezzo
7,1853 € - 7,1853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio
Leva del cambio 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acciaio

WGL-60

Fascia di prezzo
18,9505 € - 14,2378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    178.1 mm
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 2.0
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 100.0 mm M8 10.0 mm Acciaio

1504416

Fascia di prezzo
4,7771 € - 4,7771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio
Leva del cambio 80.0 mm M6 8.0 mm Acciaio inossidabile

1504453

Fascia di prezzo
6,0859 € - 6,0859 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
Leva del cambio 125.0 mm M10 12.0 mm Acciaio inossidabile

1504431

Fascia di prezzo
8,4941 € - 8,4941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
Leva del cambio 125.0 mm M12 14.0 mm Acciaio inossidabile

1504439

Fascia di prezzo
11,1379 € - 11,1379 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
Leva del cambio 100.0 mm M6 8.0 mm Acciaio

1504448

Fascia di prezzo
4,6201 € - 4,6201 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio
Leva del cambio 160.0 mm M12 14.0 mm Acciaio inossidabile

1504443

Fascia di prezzo
12,342 € - 12,342 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
Leva del cambio 80.0 mm M6 8.0 mm Acciaio

1504454

Fascia di prezzo
4,5546 € - 4,5546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio
Leva del cambio 100.0 mm M6 8.0 mm Acciaio inossidabile

1504447

Fascia di prezzo
6,3215 € - 6,3215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
Leva del cambio 125.0 mm M8 10.0 mm Acciaio inossidabile

1504419

Fascia di prezzo
7,5256 € - 7,5256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
Leva del cambio 100.0 mm M10 12.0 mm Acciaio inossidabile

1504427

Fascia di prezzo
8,3894 € - 8,3894 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
  • Codice doganale
    8487905990
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile