Menu Ricerca

Piedini regolabili 65.0 mm M20 100.0 mm Nero

Codice articolo:

493681

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
8 + 32,071 €
Confezione standard: 8

Ordina a multipli di 8

Totale ordine:

256,57 €

8 x 32,071 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M20
Tipo base Snodo in plastica
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Articolazione 30°
Materiale filetto completo Acciaio inossidabile 304
Materiale filettatura Acciaio inossidabile
Materiale base PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci