Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

Disponibile

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Diametro base Acquista
0,4214 € - 0,8357 € 90597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Esagonale
Nero
0,7157 € - 1,7729 € 3697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
0,6632 € - 1,3144 € 758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
0,6812 € - 1,3493 € Richiedi il lead time qui
M8
Esagonale
Nero
0,7171 € - 1,3115 € 1261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
0,6452 € - 1,5959 € 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
0,9175 € - 1,8164 € 1451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
0,7378 € - 1,4624 € Richiedi il lead time qui
M8
Esagonale
Nero
0,7793 € - 1,8164 € 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
2,2755 € - 2,8283 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
0,5665 € - 1,1229 € 666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
0,9064 € - 1,7961 € 5645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
2,4872 € - 3,0951 € 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
2,9984 € - 2,9984 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Esagonale
Nero
3,2057 € - 3,2057 € 4657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
3,5097 € - 3,5097 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
2,4733 € - 3,0951 € 2152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Esagonale
Nero
  • di 5
Piedini regolabili esagonali 20.0 mm M6 25.0 mm Nero

499336

Fascia di prezzo
0,8357 € - 0,4214 €

Livelli di giacenza
90597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; acciaio
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M8 45.0 mm Nero

499364

Fascia di prezzo
1,7729 € - 0,7157 €

Livelli di giacenza
3697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    LDPE; acciaio al carbonio
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 35.0 mm Nero

499328

Fascia di prezzo
1,3144 € - 0,6632 €

Livelli di giacenza
758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; acciaio
20.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 35.0 mm

499341

Fascia di prezzo
1,3493 € - 0,6812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    LDPE; acciaio al carbonio
27.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M10 20.0 mm

499351

Fascia di prezzo
1,3115 € - 0,7171 €

Livelli di giacenza
1261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; acciaio
30.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 25.0 mm

499362

Fascia di prezzo
1,5959 € - 0,6452 €

Livelli di giacenza
131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    LDPE; acciaio al carbonio
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M10 25.0 mm Nero

499366

Fascia di prezzo
1,8164 € - 0,9175 €

Livelli di giacenza
1451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    LDPE; acciaio al carbonio
20.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 45.0 mm

499342

Fascia di prezzo
1,4624 € - 0,7378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    LDPE; acciaio al carbonio
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M10 35.0 mm Nero

499367

Fascia di prezzo
1,8164 € - 0,7793 €

Livelli di giacenza
696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    LDPE; acciaio al carbonio
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 105.0 mm Nero

499333

Fascia di prezzo
2,8283 € - 2,2755 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; acciaio
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 25.0 mm Nero

499327

Fascia di prezzo
1,1229 € - 0,5665 €

Livelli di giacenza
666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; acciaio
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 55.0 mm Nero

499355

Fascia di prezzo
1,7961 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
5645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; acciaio
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M8 38.0 mm Gomma

499441

Fascia di prezzo
3,0951 € - 2,4872 €

Livelli di giacenza
286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale base
    Gomma
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
Ottagonale Ottagonale Piedini regolabili con perno di attacco M6 18.0 mm

499439

Fascia di prezzo
2,9984 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale base
    Gomma
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M8 18.0 mm Gomma

499442

Fascia di prezzo
3,2057 € - 3,2057 €

Livelli di giacenza
4657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale base
    Gomma
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M10 18.0 mm Gomma

499491

Fascia di prezzo
3,5097 € - 3,5097 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    Gomma
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M6 38.0 mm Gomma

499440

Fascia di prezzo
3,0951 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
2152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale base
    Gomma
  • Tipo base
    Esagonale
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio