Questi piedini livellanti in acciaio sono regolabili con un'articolazione fino a 15 per adeguarsi alle superfici irregolari. La gamma è disponibile in acciaio inossidabile, acciaio nichelato o cromato oro e può essere acquistata con o senza cuscinetto in gomma sulla base. Inoltre sono disponibili varianti per supportare il montaggio tramite perno o chiave.
Codice Serie: SR5788
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Capacità di carico | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
46,3309 € - 102,1088 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
||
8,8714 € - 12,2425 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
|
|
||
8,6758 € - 11,5475 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
9,7848 € - 24,5984 € | Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.75
|
|
|
||
50,1861 € - 117,9993 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
||
46,9814 € - 108,8674 € | Richiedi il lead time qui |
M24 x 3.0
|
|
|
||
11,194 € - 13,8197 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
|
|
||
270,8191 € - 270,8191 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
||
131,614 € - 131,614 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
|
||
140,9458 € - 140,9458 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
|
||
226,3065 € - 226,3065 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
||
254,9694 € - 254,9694 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
||
148,4715 € - 148,4715 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
|
|
||
118,0416 € - 118,0416 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
|
||
193,9265 € - 193,9265 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
|
|
||
253,5297 € - 253,5297 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
||
294,1421 € - 294,1421 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
||
198,2063 € - 198,2063 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
|
||
171,4804 € - 171,4804 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
||
159,6749 € - 159,6749 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.