Menu Ricerca

Piedini regolabili articolati 38.0 mm M8 25.0 mm Nero

Il piedino regolabile per montaggio con perno ha una base girevole di 38,0 mm | 1,496 in per l'installazione di macchinari o convogliatori fino a .
Codice articolo:

466182

6295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 + 0,7356 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

294,24 €

400 x 0,7356 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Materiale base PP
Tipo base Snodo in plastica
Codice doganale 3926909790
Colore Nero
Materiale filettatura Acciaio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Articolazione 20°
Materiale filetto completo Acciaio a basso tenore di carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci