Menu Ricerca

Piedini regolabili articolati 48.0 mm M12 100.0 mm Nero

Il piedino regolabile per montaggio con perno ha una base girevole di 48,0 mm | 1,89 in per l'installazione di macchinari o convogliatori fino a .
Codice articolo:

466211

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 2,5197 €
500 - 999 2,3842 €
1000 + 2,2487 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

125,99 €

50 x 2,5197 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Materiale base PP
Tipo base Snodo in plastica
Codice doganale 3926909790
Colore Nero
Materiale filettatura Acciaio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Articolazione 20°
Materiale filetto completo Acciaio a basso tenore di carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci