Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm M12 x 1.5 Acciaio Nero

Codice articolo:

491225

45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 15,8328 €
50 - 99 15,0434 €
100 + 14,2539 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

79,16 €

5 x 15,8328 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12 x 1.5
Lunghezza corpo 29.0 mm
Forza elastica fine 20.00 N
Forza elastica inizio 12.00 N
Materiale corpo Acciaio brunito
Finitura Brunito
Codice doganale 7318190090
Materiale (nome esteso) Acciaio
Tipo sporgenza Pin
Materiale sporgenza Acciaio brunito

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci